Cabluri CAT5e sertizat și echipat, PUR, conector A: Hirose RJ45, conector B: Hirose RJ45, alocare pini crossover

CAT9240040 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară PUR

• Factor de îndoire 12,5xd

• Ecranare generală

• Rezistent la crestături

• Rezistente la ulei și ignifuge

• Rezistent la lichide de răcire

• Fără PVC și halogeni

• Sunt garantate 10 milioane de curse duble

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9240040
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță