Cablu Profinet sertizat și echipat, PVC, conector A: Siemens RJ45 metalic, conector B: Siemens RJ45 metalic unghiular

CAT9161016 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Structură cvadruplă

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară din PVC

• Culoarea mantalei exterioare galben-verde

• Factor de îndoire 15xd

• Ecranare generală

• Ignifug

• 5 milioane de curse duble garantate

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161016
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Nora Boeriu+40 257 211119