Cabluri Profinet sertizat și echipat, PVC, conector A: Telegärtner M12 x-coded, conector B: Telegärtner M12 x-coded

CAT9161007 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Structură cvadruplă

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară din PVC

• Culoarea mantalei exterioare galben-verde

• Factor de îndoire 15xd

• Ecranare generală

• Ignifug

• 5 milioane de curse duble garantate

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161007
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță