Cabluri CAT5e sertizate și echipate, PVC, conector A: Telegärtner RJ45, conector B: Telegärtner RJ45

CAT9121002 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT5e

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară din PVC

• Factor de îndoire 15xd

• Ecranare generală

• Ignifug

• 5 milioane de curse duble garantate

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9121002
    (4x(2x0,14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță