Cabluri CAT5e sertizate și echipate, TPE, conector A: Yamaichi RJ45 în carcasă M23 Hummel cu piuliță de racord, conector B: Yamaichi RJ45 în carcasă M23 Hummel cu piuliță de racord, atribuirea pinilor drept

CAT9040140 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 10xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040140
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță