Cabluri CAT6A sertizate și echipate, TPE, conector A: Telegärtner RJ45, conector B: Telegärtner RJ45

CAT9541001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Fără manta interioară
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare pereche și totală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541001
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță