Cabluri CAT6A sertizat și echipat, PVC, conector A: Telegärtner RJ45 metal, conector B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9341004 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Pentru aplicații cu lanțuri portcablu
  • Înveliș exterior din PVC
  • Factor de curbură 12,5xd
  • Ecranare de pereche
  • rezistent la ulei și ignifug
  • 10 milioane de curse duble garantate
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCAT9341004
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță