Cabluri Profibus sertizate și echipate, TPE, conector A: Phoenix Contact SUB-D, 9 pini, pin, conector de capăt 90°, conector B: Phoenix Contact IN: M12 5 pini, pin drept, OUT: priză M12 5 pini dreaptă

BUS9041261 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 10xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041261
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță