Cabluri Profibus sertizat și echipat, PUR, conector A: Phoenix Contact SUB-D, cu 9 pini, pin, 45°, IP67, conector B: Phoenix Contact IN: M12 cu 5 pini, pin drept, OUT: priză M12 cu 5 pini dreaptă

BUS9041160 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Pentru aplicații cu lanțuri portcablu
  • Înveliș exterior PUR
  • Factor de curbură 12,5xd
  • Ecranaj general
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei și ignifug
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Fără PVC și halogen
  • 10 milioane de curse duble garantate
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitBUS9041160
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță