Cabluri Profibus sertizate și echipate, PVC, conector A: Phoenix Contact SUB-D, 9 pini, pin, 45°, IP67, conector B: Phoenix Contact IN: M12 pin 5 poli, pin drept, OUT: priză M12 5 poli dreaptă

BUS9041060 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară din PVC

• Factor de îndoire 12,5xd

• Ecranare generală

• Rezistente la ulei și ignifuge

• Sunt garantate 10 milioane de curse duble

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041060
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță