igus-icon-lupe
- Cablu cu fibră de sticlă de calitate pentru aplicații de cea mai mare capacitate
- Manta exterioară din TPE
- Fără halogen
- Fără silicon
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
- Rezistență la UV
- Fără PVC
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
Connector SC/Connector SC
11
igus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.