Cabluri Profinet industriale, conector PUR A: M12 cu pini d-codificat drept, conector B: RJ45 drept, 12.5xd

MAT904125437 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET
• Structură cvadruplă
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară PUR
• Culoarea mantalei exterioare galben-verde
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare generală
• Rezistent la crestături
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Rezistent la lichide de răcire
• Fără PVC și halogen
• Garanție de 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitMAT904125437
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

    Nora Boeriu+40 257 211119