PMAFLEX PIS/PIH: tuburi corugate foarte flexibile, de greutate medie – negre

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 3
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Poliamidă 12 modificată special
  • PIS: mediu (lățime nominală de la 07 la 48)
  • PIH: greutate mare (lățime nominală de la 56 la 125)
  • Auto-stingere
  • Fără halogeni și cadmiu
  • Proprietăți mecanice bune, chiar și la temperaturi scăzute
  • Interval de temperatură: -50°C până la +95°C; pe termen scurt: +150°C
  • Rezistență chimică: împotriva carburanților, uleiurilor minerale, grăsimilor, alcaliilor, acizilor, bazelor etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PIST-07B
7
Fine profile T - tight bending radius