PMAFLEX LNO - tip divizat, piulițe de blocare drepte, metrice

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamidă 6 modificată special
  • Racord IP54 dintr-o singură bucată, divizat
  • Auto-stingere
  • Fără halogen și fără cadmiu Rezistență excelentă la impact Interval de temperatură: de la -40°C la +105°C; pe termen scurt până la +160°C
  • Feature: The tube can also be asamblat by pushing the tube into the pre-asamblat fitting
  • Livrare: Racordul de conectare este livrat deschis
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?