514: Șurub de fixare – metric

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Fără halogeni, fosfor și cadmiu
  • Componente cu filet metric: PA-GF
  • IP54
  • Interval de temperatură: -20°C până la +60°C; pe termen scurt +100°C
  • Material: poliamidă armată cu fibră de sticlă gri deschis
igus-icon-lieferzeit-dotI-514-M12
M12 x1.5