igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Lagăr cu carcasă din aluminiu
- Cu folie de glisare 5,95
- Fără PTFE
- Fără lubrifiere și întreținere
igus-icon-lieferzeitWJPFUM-01-06-AL-K
06
Lagărul cu carcasă drylin W 06 WJPFUM-01-06-AL-K din aluminiu cu film de glisare 5.95 este o soluție fără PTFE și durabilă pentru aplicații cu frecare redusă. Filmul de glisare inovator oferă o alternativă ecologică și fiabilă pentru o gamă largă de aplicații. O alegere ideală pentru oricine dorește să utilizeze tehnologie liniară durabilă, reducând în același timp costurile și optimizând tehnologia.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h