- Material: iglidur J3
- Seriile de dimensiuni E și K bazate pe DIN ISO 12240
- Rezistență mare la uzură
- Coeficienți de frecare și absorbție a umidității reduși
- atenuarea vibrațiilor
- Rezistență chimică ridicată
- Ideal pentru arbore moi
Modificarea limbii :
igubal J3EM și J3KM - cu viață lungă și cu rezistență la uzură deosebit de mare
Bile sferice injectate J3EM și J3KM din seriile E sau K sunt fabricate din iglidur J3. Acest polimer de înaltă performanță optimizat tribologic se caracterizează prin rezistență îmbunătățită la uzură la sarcini mici până la medii și la viteze mari. Durata de viaţă este cu până la 300 % mai lungă decât cea a iglidur J, materialul de top cu viață lungă dovedit.
Lubrifianții solizi conținuți în material fac întreținerea periodică superfluă și protejează mediul prin înlocuirea lubrifierii externe pe întreaga durată de viaţă. Designul sferic permite mișcarea în mai multe direcții și, prin urmare, oferă o mare flexibilitate pentru aplicații dinamice.
Calote sferice igubal din iglidur J3