iglidur® J4, semifabricat, bandă de plastic

SFPJ4-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Material cu cost redus pentru producția de volum ridicat
  • Pentru un coeficient de frecare redus
  • Rezistență bună la diferite medii
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Alegeți lungimea standard de 1.000 mm sau tăiați la dimensiune de la 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPJ4-06-160
6
160

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță