Plăci de plastic

Problemele de uzură sunt rezolvate rapid și rentabil cu o mare selecție de produse semifabricate de la igus®. Sunt durabile și forma lor poate fi adaptată individual. Produsele semifabricate din plastic din material iglidur® nu necesită lubrifiere suplimentară și sunt fără mentenanță. Au fost dezvoltate special pentru aplicații dinamice, au coeficienți de frecare scăzuti și sunt foarte rezistente la uzură. Aceasta prelungește substanțial durata de viață a aplicației dumneavoastră. Produsele semifabricate iglidur® sunt disponibile ca tije rotunde, tuburi sau plăci de diferite lungimi. La cerere, acestea pot fi prelucrate dacă este nevoie de forme speciale. În funcție de aplicație, pot fi selectate diferite materiale iglidur® cu proprietăți specifice. De ex., există produse semifabricate din plastic iglidur® care rezistă la temperaturi de până la +250 °C sau au fost certificate pentru aplicații cu alimente și apă potabilă.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță