iglidur® HSD350, benzi de placă semifabricate

SFPHSD350-50-160 product image
igus-icon-lupe
  • Sterilizabile
  • Pentru utilizare continuă până la +180°C
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Fără coroziune
  • Pentru medii umede
  • Alegeți lungimea standard de 1.000 mm sau tăiați la dimensiune de la 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPHSD350-50-160
50
160

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h