- Respectă standardul de protecție la incendiu DIN EN 45545 HL3, R22/R23
- Proprietăți ignifuge
- Rezistență mare la uzură
- Coeficient de frecare mic
- Alegeți lungimea standard de 1.000 mm sau tăiați la dimensiune de la 100 mm
Modificarea limbii :
Barele semifabricat bandă de plastic iglidur® RW370
Materialele semifabricate iglidur® fără lubrifiere oferă opțiunea de proiectare a tuturor tipurilor de elemente de alunecare fără mentenanță și lagăre. Varietatea materialelor pentru bucșei iglidur® asigură o potrivire optimă a materialului bucșei cu cei mai buni coeficienți de frecare și uzură pentru partenerul de contrapereche.
Pe lângă semifabricat pentru propria noastră prelucrare, vă oferim și producția de lagăre de alunecare, elemente de alunecare și șipci de ghidare de orice formă. Putem furniza chiar și prototipuri urgente în doar câteva zile, conform unui termen limită convenit.
Notă: Semifabricatul nostru este fabricat cu dimensiuni suplimentare.