iglidur® P210 | Coeficient bun de frecare și uzură pe aproape fiecare arbore
Cu rolele de ghidare iglidur® P210, utilizatorii primesc un all-rounder cu o durată de viață dovedită peste medie, în principal în
aplicații de pivotare la sarcini medii de până la 20MPa.
Materialul versatil și-a dovedit deja valoarea în numeroase soluții specifice clientului și ca material de semifabricat. Sunt posibile tipuri cu clips-on sau pretensionate, precum și aplicații în interiorul vehiculelor.
- Absorbție mică de umiditate
- Extrem de rezistent la uzură, în special la sarcini de până la 20 MPa în aplicații de pivotare
- Versatile: funcționează bine cu diverse materiale de arbore
- Bun în cazul solicitărilor pe muchie
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama de produse standard din stoc
Domenii de aplicare tipice::
Când se utilizează?
- Când este necesar un material universal pentru medii umede
- Când este necesar un material foarte rezistent la uzură pentru aplicații de pivotare la sarcini medii
- Atunci când apar sarcini pe muchie și șocuri