Role de ghidare cu canelură în V

Rolele de ghidare cu caneluri în formă de V realizate din materiale plastice de înaltă performanță impresionează prin coeficienți de frecare reduși, conformitate cu FDA și rezistență ridicată la medii de lucru, ceea ce le face ideale pentru funcționarea continuă în diverse aplicații cu role. Materialele iglidur sunt conforme cu RoHS 2 în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a UE și, în funcție de material, testate pentru 96 de substanțe PFAS nocive. Oferim rolele noastre de ghidare cu caneluri în formă de V pentru diametre de arbore de la 3 la 20 mm. Nu puteți găsi ceea ce căutați în gama noastră standard? Atunci contactați-ne pentru o soluție specială personalizată.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!