igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Tip solid cu șine de strângere din alamă
- Pentru prinderea șinelor de ghidare
- Dimensiune: 01-25
- Forța de prindere: 500 N
igus-icon-lieferzeitTWBM-01-25
01-25
Blocajul manual drylin® T în tip standard este o soluție eficientă pentru fixarea sigură și precisă a mișcărilor șinelor de ghidare. Dispozitivul de fixare asigură prinderea sigură fără a deteriora șinele de ghidare. Datorită manevrării simple, mișcările pot fi fixate și eliberate rapid și ușor. Presa de strângere manuală drylin® T oferă o combinație optimă de calitate, funcționalitate și durabilitate și este, prin urmare, un supliment ideal pentru aplicații în diverse domenii.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h