Șină de ghidaj drylin® T TS-01

<p>Șină de ghidaj drylin® T TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
<p>Șină de ghidaj drylin® T TS</p>
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profilul șinei din aluminiu cu suprafață anodizată dur
  • Profil extrudat realizat din material EN AW-6060 T66 cu o duritate a suprafeței de 500 HV
  • Alternativă identică dimensional cu sistemele cu rulmenți cu bile
  • Fără lubrifiere, fără mentenanță, ușoare și ușor de instalat
  • Gama de temperatură -40 °C până la +90 °C
 
igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-15-UNGEBOHRT
01-15
fără găuri

Nora Boeriu+40 257 211119