Piuliță pentru șurub de acționare fabricată din iglidur® J350 - Material de înaltă temperatură pentru temperaturi de până la +150°CPiulița noastră pentru șurub de acționare, fabricată din polimerul de înaltă performanță iglidur® J350, permite aplicarea la o temperatură ambiantă medie până la ridicată în permanent. Temperatura de aplicare pe termen lung ar trebui să fie între +60 și + 150°C pentru a obține performanța maximă a materialului.
Alte avantaje includ:
► Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
► Certificabil conform EN 45545 HL3, R24
► Ideal pentru industria feroviară► Coeficient de frecare bun la sarcini medii
► Interval de aplicare până la +150°C temperatura superioară de utilizare pe termen lung
► Presiune de suprafață permanentă admisibilă în fileturile de la 0 la 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șuruburi de acționare sunt realizate din polimer iglidur® de înaltă performanță rezistent la uzură. Există șapte materiale standard diferite disponibile pentru diferite scopuri: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150 °C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari cu sarcini reduse, iglidur R - antioscilație și antivibrație, iglidur J200 - cel mai bun contra partener pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii dificile
► Rezistent la substanțe chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate cu FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează semnificativ piulițele pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o gamă largă de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă, de asemenea, o gamă largă de variante chiar și în geometria piuliței pentru șurubul de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometrie de piuliță pentru sarcini grelePiulițe pentru șurub de acționare turnate prin injecțiePiulițe turnate prin injecție cu flanșă