Piuliță pentru șurub de acționare fabricată din iglidur J350 - Material de înaltă temperatură pentru temperaturi de până la +150°C
Piulița noastră pentru șurub de acționare, fabricată din polimerul de înaltă performanță iglidur J350, permite aplicarea la o temperatură ambiantă medie până la ridicată în permanent. Temperatura de aplicare pe termen lung ar trebui să fie între +60 și + 150 °C pentru a obține performanța maximă din material.
Alte avantaje includ:
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Certificabil conform EN 45545 HL3, R24
- Ideale pentru industria feroviară
- Coeficient de frecare bun la sarcini medii
- Gamă de aplicare de până la +150°C temperatura superioară de aplicare pe termen lung
- Presiunea de suprafață admisă permanent în spiralele filetului 0 - 3,0MPa