igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Asamblare ușoară prin ajustare de tranziție.
- Joc redus al lagărului
- Fixare cu inele de siguranţă
- materialul de lagăr iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotRJIP-01-06
9.5 (0.375 in)
Vă prezentăm lagărul de glisare liniar drylin R RJIP-01, conceput pentru asamblare ușoară cu o potrivire de tranziție. Acest lagăr inovator are un joc redus pentru performanțe sporite și este fixat de inele elastice de siguranță durabile. Fabricat din material de înaltă calitate iglidur J, asigură fiabilitate și longevitate. Îmbunătățiți-vă proiectele cu lagărul de glisare liniar drylin R, unde ușurința de utilizare se întâlnește cu calitatea excepțională.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h