igus-icon-lupe
- Fabricat din iglidur J200
- 100% fără lubrifiere și fără mentenanță
- Poate fi utilizat în lagărul cu carcasă WJ200UMA-01-10
- Pentru șine simple și duble
- Funcționare silențioasă
igus-icon-lieferzeit-dotJ200UMA-01-10
10
Căptușeala liniară J200UMA-01 realizată din plastic de înaltă performanță iglidur J200 impresionează prin proprietățile sale remarcabile și îndeplinește cele mai înalte cerințe tehnice. Este complet fără lubrifiere și fără mentenanță, oferind o soluție curată și de lungă durată pentru aplicații solicitante. Datorită designului său optimizat, linerul J200UMA-01 asigură o funcționare deosebit de silențioasă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații în care este necesar un nivel redus de zgomot.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h