igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Rezistență ridicată la coroziune
- Rezistență chimică ridicată
- Soluție ideală pentru zone umede
- Oțel inoxidabil 1.4112 (X90)
igus-icon-lieferzeitEWUM-ES-12
12
Standard
Descoperiți drylin® R EWUM-ES, AISI 440B, arbore parțial suportat din oțel inoxidabil. Acest arbore este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 440B și, prin urmare, extrem de rezistent la coroziune și produse chimice, ceea ce îl face ideal pentru aplicații solicitante în zone umede. Bazați-vă pe durabilitatea și fiabilitatea acestei soluții inovatoare pentru proiectele dumneavoastră.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h