igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Rezistență ridicată la coroziune
- Rezistență chimică ridicată
- Soluție ideală pentru zone umede
- Oțel inoxidabil 1.4112 (X90)
- Suport de aluminiu
igus-icon-lieferzeitEWUMN-12
12
Standard
Descoperiți drylin® R EWUMN, arbore AISI 440B din oțel inoxidabil cu suport la nivel scăzut. Acest produs este extrem de rezistent la coroziune și produse chimice și soluția perfectă pentru zonele umede. Realizat din oțel inoxidabil AISI 440B robust (oțel de înaltă calitate) și susținut de aluminiu, combină durabilitatea și fiabilitatea, ceea ce îl face ideal pentru aplicații care necesită rezistență. Bazați-vă pe calitatea drylin pentru proiectele dumneavoastră.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h