igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Rezistență ridicată la coroziune
- Rezistență chimică ridicată
- Soluția ideală pentru zonele umede
- Oțel inoxidabil 1.4112 (X90)
- Suport de aluminiu
igus-icon-lieferzeitEWUM-12
12
Standard
Descoperiți arborele susținut drylin® R EWUM, AISI 440B, din oțel inoxidabil. Acest arbore de înaltă calitate este extrem de rezistent la coroziune și la produse chimice, ceea ce îl face ideal pentru zonele umede. Fabricată din oțel inoxidabil AISI 440B (oțel de înaltă calitate) și susținută de aluminiu, combină durabilitatea cu eficiența, ceea ce o face ideală pentru aplicatii care necesită fiabilitate și durabilitate.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h