igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Rezistență ridicată la coroziune
- Rezistență chimică ridicată
- Soluția ideală pentru zonele umede
- Oțel inoxidabil EWMR 1.4301 (V2A)
igus-icon-lieferzeitEWMR-06
6
solid shaft
Descoperiți drylin® R EWMR, arbore din oțel inoxidabil AISI 304 - soluția ideală pentru zonele umede. Fabricat din inox de înaltă calitate AISI 304 (304 oțel inoxidabil), este extrem de rezistent la coroziune și produse chimice. Puteți avea încredere în durabilitatea și robustețea sa, fiind alegerea perfectă pentru aplicații solicitante. Optimizați-vă proiectele cu acest arbore fiabil din oțel inoxidabil.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h