igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: iglidur® E7
- Versiune: tip deschis, lung
igus-icon-lieferzeit-dotE7UMO-01-10
10
Descoperiți căptușeala drylin® R E7UMO-01 de la igus, realizată din materialul de înaltă calitate iglidur® E7. Acest tip deschis și durabil oferă posibilități de aplicare versatile. Ideal pentru diferite dimensiuni de arbore și orificii, asigură mișcări line și eficiență ridicată. Bazați-vă pe calitatea dovedită a igus pentru a vă susține proiectele în cel mai bun mod posibil.
Alezaj de carcasă pentru E7UMO-01 | Dimensiuni [mm]
| Ø arbore | di H7 | B h10 | W | r +0,5 | t +0,05 | f +0,1 | Z +0,2 | Nr. piesă |
| 10 | 12 | 29 | 7,3 | 3.0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | E7UMO-01-10 |
| 12 | 14 | 32 | 9,0 | 3.0 | 1,0 | 1.5 | 3.1 | E7UMO-01-12 |
| 16 | 18 | 36 | 11.6 | 3.5 | 1,0 | 1.7 | 3.6 | E7UMO-01-16 |
| 20 | 23 | 45 | 12.0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3.6 | E7UMO-01-20 |
| 25 | 28 | 58 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 4.1 | E7UMO-01-25 |
| 30 | 34 | 68 | 16.6 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 4.1 | E7UMO-01-30 |
| 40 | 44 | 80 | 21.0 | 6,0 | 1.5 | 2.5 | 5.1 | E7UMO-01-40 |
| 50 | 55 | 100 | 25,5 | 7,0 | 1.5 | 2.5 | 6.1 | E7UMO-01-50 |
| 60 | 65 | 125 | 27,2 | 8,0 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | E7UMO-01-60 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h