igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Tip: rotund
- Materialul elementului de alunecare: iglidur J
- Suport cameră orificiu filetat 3/8"
- Material: turnare sub presiune cu zinc
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-10-SL
10-40
100
Descoperiți căruciorul complet drylin W WWE-SL, ideal pentru proiectele dvs. Acest cărucior rotund impresionează prin turnarea sa robustă sub presiune cu zinc și elementele de glisare iglidur J durabile. Cu un orificiu filetat practic de 3/8", este perfect pentru asamblarea camerei. Contați pe calitate și funcționalitate cu acest produs versatil din seria drylin W.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h