igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Material: oțel inoxidabil 1.4571
- Element de alunecare material: iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10-ES
10
nici unul
0
Descoperiți lagărul cu carcasă drylin® W WJUME-01-ES, realizat din oțel inoxidabil AISI 316Ti de înaltă calitate și echipat cu un element de alunecare din iglidur® J. Acest produs vă oferă o durabilitate și o fiabilitate excepțională pentru aplicațiile dvs. Ideal pentru medii solicitante, îmbină materiale de primă clasă cu un tip sofisticat. Bazați-vă pe calitatea drylin® pentru proiectele dumneavoastră.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h