igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Material: oțel inoxidabil 1.4571
- Element de alunecare material: iglidur® J
- Cu preîncărcare
igus-icon-lieferzeitWJUM-01-10-ES-P40
10
nici unul
4
Prezentăm lagărul cu carcasă drylin W WJUM-01P-ES, realizat din oțel inoxidabil rezistent 1.4571 pentru o rezistență și o durabilitate excepționale. Acest produs inovator are un element de alunecare realizat din iglidur J, asigurând o funcționare lină. Cu o pretensionare încorporată, oferă performanțe fiabile pentru diverse aplicații. Îmbunătățiți-vă configurația cu acest lagăr cu carcasă eficient și robust din familia de încredere drylin.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h