lagăr cu carcasă drylin® W WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Material: aluminiu
  • Material al elementelor de alunecare: iglidur® J200
  • Reglare ușoară a jocului cu cheia Allen standard de 1,5 mm
  • Testat în laboratorul igus: sarcină 200 N, accelerație 0,1 m/s², cursă 500 mm, performanță în funcționare în funcționare continuă: 5 000 km înainte de o schimbare a lagărului
  • Durată de viață lungă
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
nici unul
200

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță