igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: turnare sub presiune cu zinc
- Material al elementelor de alunecare: iglidur® J200
- Cu reglarea individuală a jocului
- Reglare ușoară a jocului cu cheia Allen standard de 1,5 mm
- Testat în laboratorul igus: sarcină 200 N, accelerație 0,1 m/s², cursă 500 mm, performanță în funcționare în funcționare continuă: 5 000 km înainte de o schimbare a lagărului
- Durata de viaţă lungă
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UME-01-10
10
nici unul
0