Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare

WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 6
Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare
Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare
Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare
Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare
Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare
Sania de polimer liniare drylin W WWP | Cu mecanism de blocare
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Cursa de fixare pentru dimensiunea 1030 poate fi suplimentată opțional cu o preîncărcare selectabilă.
  • Șinele standard sunt disponibile în variante eloxate tare, argintii și negre, eloxate transparent și până la o lungime de 3.000 mm. Oferim profile de șină neperforate pentru tipare individuale de găuri
  • Fără PTFE, testat PFAS cu iglidur® JGPF. Forța gravitațională 10 N, lungimea șinei 300 mm, viteza 0,002 m/s, accelerația 0,1 m/s², kilometrajul 16.936 km
  • Ghidajul liniar permite funcționarea la sec fără lubrifiere externă și, prin urmare, este fără mentenanță
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță