- Poziționare stabilă
- Fără fixare suplimentară
- Operare 100% fără lubrifiere
- Cu preîncărcare
- Întreținere redusă
Modificarea limbii :
Lagărul liniar WJ200UM-01-25-P40 de dimensiunea 25 oferă precizie și fiabilitate într-o formă compactă. Pretensionat, lagărul rămâne fiabil pe loc după reglare, fără a fi necesară prinderea suplimentară. Forțele de deplasare ajustabile individual permit o mișcare controlată care poate fi personalizată conform cerințelor dvs.
Testat cu o sarcină de 300 N, o distanță de 2 000 mm și viteze de până la 0,3 m/s², lagărul și-a demonstrat durabilitatea cu 4 298,15 curse duble. Necesară puțină întreținere și rezistent, WJ200UM-01-25-P40 este soluția ideală pentru mișcări precise și constante într-o gamă largă de aplicații.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h