igus-icon-lupe
- Element de alunecare din plastic de schimb
- Element de alunecare din iglidur J200, E3 și J
- 100% fără lubrifiere și fără mentenanță
igus-icon-lieferzeitTEK-04-09
04-09
Setul de înlocuire a elementelor de glisare din plastic TEK permite înlocuirea ușoară a elementelor de glisare din cărucioarele de ghidaj drylin T. Disponibile în diverse tipuri precum iglidur J200, E3 și J, elementele de alunecare oferă utilizare 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță. O soluție practică pentru a asigura funcționalitatea pe termen lung a tehnologiei dvs. liniare.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h