Sanie cu prismă drylin® N, mărimea 27, element de alunecare iglidur® J cu pretensionare

NWV-21-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
NWV-21-27-35-P05 product image
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
  • Element de alunecare din material: iglide® J
  • Tip de montare: orificii de trecere
  • Dimensiunea de instalare: 27 mm lățimea șinei
  • Capacitate de sarcină, stat.: 112 lb (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-21-27-35-P05
0.5

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță