Cărucior de ghidare drylin® N | dimensiune de instalare 27 | element de alunecare iglidur® RN213 | Pentru temperaturi ridicate de până la 120°

NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
play iconNW-01-27-HT video
igus-icon-lupe
1 de la 3
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT video
  • Material element de alunecare: iglide® RN213
  • Tip de montare: orificii de trecere
  • Temperatură ridicată
  • Dimensiune de instalare: 27
  • Capacitate de sarcină, stat.: 112 lb (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27-HT
40
nici unul

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță