- Material element de alunecare: iglide® RN213
- Tipul de montare: profile filetate
- Temperatură ridicată
- Dimensiune de instalare: 27
- Capacitate de sarcină, stat.: 112 lb (500 N))
Modificarea limbii :
Vă prezentăm căruciorul de ghidaj drylin N cu dimensiunea de instalare 27, care include elementul de alunecare avansat iglidur RN213, proiectat pentru temperaturi ridicate. Acest cărucior robust este echipat cu șefi filetati pentru o montare ușoară și are o capacitate de încărcare statică de 112 lbs (500 N). Ideal pentru medii solicitante, asigură performanțe fiabile și durabilitate. Upgradează-ți aplicațiile cu acest cărucior de ghidaj de înaltă calitate care îndeplinește cele mai dificile cerințe ale tale.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h