Reductor compact cu undă de torsiune cu raport de transmisie 28:1 pentru NEMA 17
Reductorul armonic drygear® RL-S-17-28 se caracterizează prin construcția sa deosebit de compactă și ușoară. Fabricat din motion plastics de înaltă performanță, permite funcționarea uscată fără lubrifiere, necesită întreținere redusă și oferă o transmisie ridicată (28:1) într-o singură treaptă.
Reductorul armonic se caracterizează printr-un mecanism de autoblocare integrat. Poziția rămâne stabilă chiar și atunci când nu este alimentată, ceea ce este deosebit de avantajos în aplicațiile relevante pentru siguranță sau eficiente din punct de vedere energetic.
Reductorul este proiectat optim pentru conectarea la motoarele pas cu pas NEMA 17 și permite o integrare ușoară în sistemele de antrenare existente. Datorită greutății reduse și designului compact, reductor armonic este deosebit de potrivit pentru aplicațiile dinamice de robotică, de ex. roboți ușori, module de axă sau sisteme de prindere.
Tipul standard este livrat cu un disc adaptor pentru montarea flanșei gripperelor sau suprafețelor superioare. Pentru referințe precise, este disponibil un kit INI adaptabil opțional pentru poziția zero.