reductor planetar drygear® | dimensiune 23 - eficient, ușor, puternic și fără PTFE
Reductorul drygear® | dimensiunea 23 a fost dezvoltat special pentru aplicații care necesită un tip compact, o eficiență ridicată și o performanță fiabilă. Cu tipul său de funcționare uscată și motion plastics inovatoare igus®, acest reductor este soluția ideală pentru sistemele de acționare moderne care trebuie să funcționeze curat și fără mentenanță.
- Design compact și ușor: reductorul planetar se caracterizează prin greutatea sa redusă și designul cu economie de spațiu - ideal pentru aplicații în care spațiul și greutatea sunt decisive.
- Transmisie cu cuplu ridicat: datorită distribuției sarcinii pe mai multe angrenaje, reductorul atinge un cuplu de ieșire maxim de 6Nm la 75rpm. Designul robust garantează o performanță puternică și constantă, chiar și în condiții de utilizare solicitante.
- Tehnologie de funcționare uscată: motion plastics de la igus® permite o funcționare lină și silențioasă, fără lubrifiere. Acest lucru face ca reductorul să fie fără mentenanță, durabil și ideal pentru medii care necesită curățenie și igienă.
- Conexiune directă a motorului la NEMA 23: reductorul este special proiectat pentru integrarea ușoară cu motoarele NEMA 23. Această conexiune directă economisește timp în timpul instalării și crește flexibilitatea tipului.
- Transmisie 5:1: cu o transmisie 5:1, reductorul planetar drygear® oferă un raport optim de viteză și cuplu - ideal pentru aplicații de automatizare și robotică.
Domenii de aplicare
Reductorul planetar drygear® | mărime 23 este potrivit pentru o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv- Tehnologie de automatizare: de ex. pentru controlul mișcării în sistemele de transport sau mașinile de producție.
- Robotică: ideal pentru roboți compacți care necesită cupluri mari.
- Inginerie mecanică: pentru dispozitive și mașini care necesită soluții compacte.
- Aplicații igienice: perfect pentru medii de funcționare curate datorită funcționării uscate fără mentenanță, fără lubrifianți.
De ce să alegeți reductor planetar drygear®?
Puternic: Cupluri mari și compact.
Durată de viață lungă și fără mentenanță: înlocuiește sistemele pe bază de lubrifianți și reduce costurile de întreținere.
Silencioasă și eficientă: funcționare silențioasă datorită materialelor moderne și designului inovator.
Flexibil: Conexiune directă cu motoarele NEMA 23 pentru o integrare ușoară.
Structura produsului reductorului planetar: