Reductor planetar drygear® cu motor pas cu pas - soluția completă pentru sisteme de acționare compacte și puternice I fără PTFE
Reductorul planetar drygear® incl. motor pas cu pas cu 6 tipuri diferite de motoare combină avantajele unui reductor planetar puternic cu funcționalitatea fiabilă a unui motor pas cu pas. Unitatea compactă de motor-reductor permite o integrare ușoară în aplicații care necesită cupluri mari, sistem de control precis și un tip eficient.
Caracteristici și avantaje ale produsului:
Soluție completă compactă: reductorul planetar este conectat la un motor pas cu pas (NEMA 23 cu diverse tipuri) - pentru economie de spațiu maximă și o instalare ușoară în sistemul dvs.
Funcționare uscată: igus® motion plastics garantează o funcționare lină, silențioasă și fără mentenanță, fără nicio lubrifiere. Ideal pentru medii care necesită curățenie și igienă, precum și pentru aplicații unde este importantă durata de viaţă.
Transmisie cu cuplu ridicat: datorită distribuției sarcinii pe mai multe angrenaje, unitatea reductor motor obține un cuplu de ieșire maxim de 6Nm, care este transmis uniform și puternic.
Transmisie 5:1: tehnologia precisă a profilului de dinți asigură transmisia optimă a vitezei și a cuplului, permițând funcționarea eficientă a mașinilor și sistemelor robotizate.
Motor pas cu pas cu encoder: encoderul integrat asigură un sistem de control precis și fiabil, ceea ce este deosebit de relevant pentru aplicațiile din automatizări, robotică și inginerie mecanică.