Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0003 | Spațiul de lucru 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
1 de la 4
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0003 | Spațiul de lucru 800 x 800 x 500 mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0003 | Spațiul de lucru 800 x 800 x 500 mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0003 | Spațiul de lucru 800 x 800 x 500 mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0003 | Spațiul de lucru 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Sarcină utilă până la 5,0 kg
  • Spațiu de lucru 800 x 800 x 500 mm
  • Grade de libertate: 3
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0003
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță