Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0001 | Spațiu de lucru 500 x 500 x 100mm

DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 de la 4
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0001 | Spațiu de lucru 500 x 500 x 100mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0001 | Spațiu de lucru 500 x 500 x 100mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0001 | Spațiu de lucru 500 x 500 x 100mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0001 | Spațiu de lucru 500 x 500 x 100mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Sarcină până la 2,5 kg
  • Suprafața de lucru 500 x 500 x 100 mm
  • Grade de libertate: 3
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0001
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?